AZ 16 ZVK-STL
Numer katalogowy:101159959

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Uniwersalne kodowanie
- długa żywotność
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- niewrażliwe na zabrudzenie
- Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ 16 ZVK-STL
Numer artykułu (Numer katalogowy)101159959
EAN (European Article Number)4030661187839
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULusTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniamechaniczne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto120g
Dane ogólne - właściwości
Siła wypychającaTak
Liczba kierunków aktywacji3
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Liczba dławic kablowych3
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doc
Kategoria bezpieczeństwa1
B10D (zestyk NC):2.000.000operacji
UwagaŻywotność elektryczna na żądanie.
B10D (zestyk NO)1.000.000operacji
Uwagaprzy 10% Ie i obciążeniu rezystancyjnym
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Uwagado użytku 2-kanałowego i z odpowiednią jednostką logiczną.
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Skok wymuszonego rozwarcia8mm
Dodatnia siła otwarcia na styk NC, minimum10N
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne10N
Szybkość najazdu, maksimum2m/s
MontażOtwory okrągłeOtwóry podłużne do dokładnej regulacji
Wykonanie śrub mocujących2x M5
Mechanical data - Connection technique
Pozycja przyłącza konektoraLewa strona
Przyłącze (mechaniczne)Konektor M12, 4-pol., kodowanie typu A
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika30mm
Szerokość czujnika52mm
Wysokość czujnika90mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Znamionowe napięcie wytrzymywane impulsu, wtyczka 4-stykowa2.5kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączający, zestyk NC o wymuszonym rozwarciu
Maksymalna częstotliwość przełączania4.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-154A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-134A
Uwaga, kategoria użytkowania DC-13Connector 4-pole
Dane elektryczne - zestyki pomocnicze
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-154A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-134A
Uwaga, kategoria użytkowania DC-13Connector 4-pin
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.09.2026, 12:30