AZ 16 ZVRK-M16-1637
Numer katalogowy:101172239

Opis produktu
- 3 wloty kablowe M 16 x 1.5
- Dostępna wersja z diodami LED
- duży przedział kablowy
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Uniwersalne kodowanie
- długa żywotność
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- niewrażliwe na zabrudzenie
- Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania