AZ 17-02ZRI B6L
Numer katalogowy:101136311

Opis produktu
- dławica kablowa M16
- model lewostronny
- Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż lub pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- długa żywotność
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- mała obudowa
- kodowanie indywidualne
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- niewrażliwe na zabrudzenie
- Załączona zaślepka uszczelniająca do otwórów
- 8 płaszczyzny aktywujące
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ 17-02ZRI B6L
Numer artykułu (Numer katalogowy)101136311
EAN (European Article Number)4030661280448
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119Wysokie / duże
Zasada działaniamechaniczne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał aktywatoraStal nierdzewna
Ciężar brutto120g
Dane ogólne - właściwości
Wyższa siła zatrzaskującaTak
Liczba kierunków aktywacji2
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Liczba dławic kablowych1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doc
Kategoria bezpieczeństwa1
B10D (zestyk NC):2.000.000operacji
UwagaŻywotność elektryczna na żądanie.
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Uwagado użytku 2-kanałowego i z odpowiednią jednostką logiczną.
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła zatrzasku30N
Skok wymuszonego rozwarcia11mm
Dodatnia siła otwarcia na styk NC, minimum17N
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne34N
Szybkość najazdu, maksimum2m/s
MontażŚruby
Wykonanie śrub mocujących2x M4
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, minimum0,7Nm
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, maks1Nm
UwagaTorx T10
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodówM16 x 1.5
przyłączeIDC
Dopuszczalna średnica przewodu, najmniejszy4mm
Dopuszczalna średnica przewodu, maksimum8mm
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum1 mm²
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczne
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika30mm
Szerokość czujnika30mm
Wysokość czujnika85mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Temperatura przechowywania i transportu-30 ... +85 °C
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Element przełączający2 zestyki (NC)
Uwaga (element przełączający)galwanicznie rozdzielone mostki zestyków
Zasada przełączaniaWolnoprzełączający, zestyk NC o wymuszonym rozwarciu
Maksymalna częstotliwość przełączania2.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-154A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-134A
Zakres dostawy
Zakres dostawySlot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Note
Uwaga (informacje ogólne)Aktywator nie jest dostępny oddzielnie.Ta metoda zakańczania (IDC) umożliwia proste podłączenie przewodów elastycznych bez konieczności stosowania końcówek kablowych
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.08.2026, 04:13