AZ 17-11ZRK-2243 20,0M
Numer katalogowy:101206000

Opis produktu
- Przedni wlot kablowy
- Możliwość użycia jako wyposażenie dodatkowe wyłącznika
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- długa żywotność
- mała obudowa
- Uniwersalne kodowanie
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- niewrażliwe na zabrudzenie
- 8 płaszczyzny aktywujące