AZ 17-11ZRK-ST-2493
Numer katalogowy:101188690

Opis produktu
- Konektor M12 x 1, 4-polowy
- 30 mm x 78,5 mm x 30mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- długa żywotność
- mała obudowa
- Uniwersalne kodowanie
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- niewrażliwe na zabrudzenie
- 8 płaszczyzny aktywujące