AZ 19 K
Numer katalogowy:101150802
Archiwum

Opis produktu
- Pojedyncze wejście przewodowe z Lejek przyłączeniowy
- 1 Płaszczyzny aktywujące
- 1 kabli na zacisk
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Pin styku w mostku aktywatora
- 2 płaszczyzny aktywujące
- Klasa ochrony IP10
- Pokrywa i obudowa trwale połączone
- Obudowa ze szczelinami montażowymi
- Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
- śruby montażowe M4 nierozkładalny, własny
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuAZ 19 K
Numer artykułu (Numer katalogowy)101150802
EAN (European Article Number)4030661159140
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Właściwości ogólne
NormyEN 81-20EN 81-50
Materiał obudowyUltramid wzmocniony włóknem szklanym, samogasnący
Materiał pokrywyUltramid wzmocniony włóknem szklanym, samogasnący
Ciężar brutto40g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość stosowania w windachTak
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Skok główki8mm
Siła przełączania2N
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne10N
MontażObudowa ze szczelinami montażowymi
Mechanical data - Connection technique
przyłączeZaciski sprężynowe, system WAGO-Cage-Clamp
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość50mm
Wysokość40mm
Głębokość20mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP10
Temperatura otoczenia-30 ... +70 °C
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152A
Kategoria użytkowania DC-13200VDC
Kategoria użytkowania DC-132A
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaSamoczyszczące się styki podczas nacisku
Materiał zestyków, elektrycznychCu-Nity posrebrzane
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.11.2026, 14:13