1. Wył. bezp. z oddzielnym aktywatorem (arch.)
  2. AZ 201

AZ 201

Archiwum
AZ 201 image

AZ 201

Przejdź do kategorii
Archiwum
AS-i AZ 201

AS-i AZ 201

  • •Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem
  • •Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • •Zintegrowany AS-Interface
  • •40 mm x 220 mm x 50 mm
  • •3 diody LED pokazujące stan pracy
  • •Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm  w pionie i ± 1,5 mm w poziomie
  • •Inteligentna diagnostyka
  • •Aktywator ze sprężyną powrotną
  • •Klasa ochrony IP67
Przejdź do kategorii