AZ 335-12ZRK-2737
Archiwum
Numer katalogowy:151214361

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- długa żywotność
- Uniwersalne kodowanie
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
- Możliwy montaż na płaskiej powierzchni
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania