AZ 3350-03ZK
Numer katalogowy:101214052
Archiwum

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- Zamykanie klamką
- długa żywotność
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ 3350-03ZK
Numer artykułu (Numer katalogowy)101214052
EAN (European Article Number)4030661397573
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)Przy zamówieniu należy najpierw wybrać żądany wyłącznik bezpieczeństwa, a następnie system klamki.
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniamechaniczne
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto245g
Dane ogólne - właściwości
Liczba kierunków aktywacji1
Liczba zestyków bezpieczeństwa3
Liczba dławic kablowych1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła ścinająca15.000N
Skok wymuszonego rozwarcia10,7mm
Dodatnia siła otwarcia na styk NC, minimum5N
Szybkość najazdu, maksimum0,2m/s
MontażŚruby
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x M20 x 1,5
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczneSztywna skrętkaSztywny przewód pełny
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika38mm
Szerokość czujnika40,5mm
Wysokość czujnika114mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-30 ... +90 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-154A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-134A
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)AZ 3350-B1AZ 3350-B1RAZ 3350-B5AZ 3350-B5RAZ 3350-B6AZ 3350-B6H
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.10.2026, 12:46