schmersal_s_icon.png

AZ 3350-03ZK-U270

Numer katalogowy: 101177188

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • Głowica obrócona o 270°
  • Obudowa metalowa
  • Zamykanie klamką
  • długa żywotność
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

AZ 3350-03ZK-U270

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101177188

EAN (European Article Number)

4030661307978

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)

Przy zamówieniu należy najpierw wybrać żądany wyłącznik bezpieczeństwa, a następnie system klamki.

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Normy

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119

niskie

Zasada działania

elektromechaniczne

Materiał obudowy

Aluminium

Materiał powłoki obudowy

malowane

Ciężar brutto

230 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba kierunków aktywacji

1

Liczba zestyków bezpieczeństwa

3

Liczba dławic kablowych

1

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)

2 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

1 000 000 operacji

Ogranicznik drzwiowy

Po prawej stronie

Siła ścinająca

15 000 N

Skok wymuszonego rozwarcia

10,7 mm

Positive break force per NC contact, minimum

5 N

Szybkość najazdu, maksimum

0,2 m/s

Montaż

Śruby

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów

1 x M20

Konektor

Terminale śrubowe

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Przekrój kabla, minimalne

0,75 mm²

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

Uwaga (przekrój przyłącza)

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

38 mm

Szerokość czujnika

40,5 mm

Wysokość czujnika

114 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 VAC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1

1 000 A

Element przełączający

Zestyk normalnie zamkniety (NC)

Zasada przełączania

Wolnoprzełączające

Częstotliwość przełączania

1 200 /h

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa

Napięcie, kategoria​ użytkowania AC-15

230 VAC

Prąd, kategoria użytkowania AC-15

4 A

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-13

4 A

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Actuator must be ordered separately.

Akcesoria

Zalecenie (kombinacja produktów)

AZ 3350-STS30-01

AZ 3350-STS30-03

AZ 3350-STS30-06

AZ 3350-STS30-08

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 21.05.2025, 11:28