AZ 3350-12ZUEK-U270
Numer katalogowy:101174720
Archiwum

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Głowica obrócona o 270°
- Obudowa metalowa
- Zamykanie klamką
- długa żywotność
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuAZ 3350-12ZUEK-U270
Numer artykułu (Numer katalogowy)101174720
EAN (European Article Number)4030661304137
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)Przy zamówieniu należy najpierw wybrać żądany wyłącznik bezpieczeństwa, a następnie system klamki.
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniamechaniczne
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto230g
Dane ogólne - właściwości
Liczba kierunków aktywacji1
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Liczba dławic kablowych1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO)1.000.000operacji
Uwaga (zestyk normalnie otwarty B10D (NO))przy 10% Ie oraz obciążeniu oporowym
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Ogranicznik drzwiowyPo prawej stronie
Siła ścinająca15.000N
Skok wymuszonego rozwarcia10,7mm
Dodatnia siła otwarcia na styk NC, minimum5N
Szybkość najazdu, maksimum0,2m/s
MontażŚruby
Actuator rotation270°
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x M20
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczneSztywna skrętkaSztywny przewód pełny
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika38mm
Szerokość czujnika40,5mm
Wysokość czujnika114mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Element przełączającyzestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączaniaZestyki wolno przełączające w układzie zakładkowym
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-154A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-134A
Dane elektryczne - zestyki pomocnicze
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-154A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-134A
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)AZ 3350-B1AZ 3350-B1RAZ 3350-B5AZ 3350-B5RAZ 3350-B6AZ 3350-B6H
Zalecenie (kombinacja produktów)AZ 3350-STS30-01AZ 3350-STS30-03AZ 3350-STS30-06AZ 3350-STS30-08
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.08.2026, 21:50