AZ 3350-STS30-01
Numer katalogowy:101176970

Opis produktu
- Zamykanie klamką
- odpowiednie dla wszystkich typów osłon
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ 3350-STS30-01
Numer artykułu (Numer katalogowy)101176970
EAN (European Article Number)4030661307541
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Materiał powłoki obudowymalowane
Materiał części roboczychAluminium
Materiał płyty montażowejsteel
Ciężar brutto1.780g
Dane ogólne - właściwości
klamka awaryjnaTak
Dane mechaniczne
Ogranicznik drzwiowyPo prawej stronie
Siła ścinająca15.000N
Aktywator zamontowanyWewnątrz
Zakres dostawy
Zakres dostawyThe door latch is not included in the scope of delivery
Uwaga - Rysunek wymiarowy
uwagaRysunki pokazują zawsze widok na wyłącznik.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.10.2026, 16:22