AZ 3350-STS30-08
Numer katalogowy:101176982

Opis produktu
- Zamykanie klamką
- odpowiednie dla wszystkich typów osłon
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ 3350-STS30-08
Numer artykułu (Numer katalogowy)101176982
EAN (European Article Number)4030661308173
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Materiał powłoki obudowymalowane
Materiał części roboczychAluminium
Materiał płyty montażowejsteel
Ciężar brutto1.485g
Dane mechaniczne
Ogranicznik drzwiowyPo lewej stronie
Siła ścinająca15.000N
Aktywator zamontowanyNa zewnątrz
Zakres dostawy
Zakres dostawyThe door latch is not included in the scope of delivery
Uwaga - Rysunek wymiarowy
uwagaRysunki pokazują zawsze widok na wyłącznik.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 30.10.2026, 08:58