AZ 355-03ZK
Numer katalogowy:101159136
Archiwum

Opis produktu
- 3 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- długa żywotność
- Uniwersalne kodowanie
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
- Możliwy montaż na płaskiej powierzchni
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuAZ 355-03ZK
Numer artykułu (Numer katalogowy)101159136
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto280g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków bezpieczeństwa3
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Siła zatrzasku5 N
Skok wymuszonego rozwarcia10,7mm
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne5N
Uwaga (siła wymuszonego rozwarcia)na każdy zestyk rozwierny
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika38mm
Szerokość czujnika66,7mm
Wysokość czujnika114mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-40 ... +100 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-134A
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Note
Uwaga (informacje ogólne)Przez obrót głowicy o 4 x 90° możliwe są 8 płaszczyzny aktywacji. Potrzebny jest do tego śrubokręt do śrub torx T10. Nawet w przypadku wykręcenia śruby, głowica pozostaje na miejscu. W dalszym ciągu nie jest możliwe manipulowanie przy wyłączniku przez oso
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.11.2026, 04:57