AZ08K
Numer katalogowy:101183494

Opis produktu
- Pojedyncze wejście przewodowe (1 kabli na zacisk)
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Pin styku w mostku aktywatora
- 1 Płaszczyzny aktywujące
- Klasa ochrony IP20
- Pokrywa i obudowa trwale połączone
- Obudowa ze szczelinami montażowymi
- Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ08K
Numer artykułu (Numer katalogowy)101183494
EAN (European Article Number)4030661332710
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN 81
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto27g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość stosowania w windachTak
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywujące1
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Skok główki5mm
Siła aktywacji, ok.2N
MontażObudowa ze szczelinami montażowymi
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodówPojedyncze wejście przewodowe z lejkiem przyłączeniowym
przyłączePołączenie śrubowe M3
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość73,5mm
Wysokość27mm
Głębokość21,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP20
Temperatura otoczenia-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152A
Kategoria użytkowania DC-13200VDC
Kategoria użytkowania DC-132A
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaSamoczyszczące się styki podczas nacisku
Materiał zestyków, elektrycznychCu-Nity posrebrzane
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 05:54