AZ09 K
Numer katalogowy:137000262

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Klasa ochrony IP20
- Pin styku w mostku aktywatora
- Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
- Obudowa z wyśrodkowanym otworem podłużnym i elementem kotwiącym
- 30mm x 38mm x 15,5mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ09 K
Numer artykułu (Numer katalogowy)137000262
EAN (European Article Number)8905236100291
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN 81-20EN 81-50
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał pokrywyPrzezroczyste tworzywo termoplastyczne, samogasnące
Ciężar brutto17g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość stosowania w windachTak
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywującepo stronie pokrywy
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Skok główki7mm
Siła aktywacji, ok.2,2N
MontażWyśrodkowany otwór podłużny z elementem kotwiącym
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2x pojedyncze wejście przewodowe z lejkiem przyłączeniowym
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
uwagaM4, z samootwierającymi się płytami zaciskowymi
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość30mm
Wysokość38mm
Głębokość15,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP20
Temperatura otoczenia-30 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152A
Kategoria użytkowania DC-13200VDC
Kategoria użytkowania DC-132A
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaSamoczyszczące się styki podczas nacisku
Materiał zestyków, elektrycznychCu-Nity posrebrzane
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 11:57