AZ300-I1-ST-SD2P
Numer katalogowy:103001465
Archiwum

Opis produktu
- Indywidualne kodowanie z technologią RFID
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- Konektor M12, 8-polowy
- Szeregowe wyjście diagnostyczne
- kodowanie indywidualne
- Odpowiednia dla montażu w systemach profilowych
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
- 3 różne kierunki aktywacji
- zwarta budowa
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
- Łączenie szeregowe
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ300-I1-ST-SD2P
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001465
EAN (European Article Number)4030661435824
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULusICTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Informacje ogólnekodowanie indywidualne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119Wysokie / duże
Zasada działaniaRFID
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Czas reakcji, maksimum100ms
Czas trwania zagrożenia, maksimum200ms
Dane ogólne - właściwości
Aktywator monitorowanyTak
Diagnostyka szeregowaTak
ZatrzaskiwanieTak
Detekcja zwarciaTak
Wykrywanie zwarciaTak
Łączenie szeregoweTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH5,20 x 10⁻¹⁰/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Uwaga (Żywotność mechaniczna)> 50 000 operacji dla osłon ≤ 5 kgPrędkość aktywacji ≤ 0,5 m/s
Siła zatrzasku, regulowana, pozycja 125N
Siła zatrzasku, regulowana, pozycja 250N
Mechanical data - Switching distances
Odległość zadziałania, zazwyczaj2mm
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao1mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar20mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Uwaga (Długość łańcucha czujników)Długość przewodu i jego przekrój wpływają na spadek napięcia w zależności od prądu wyjściowego
Uwaga (Połączenie szeregowe)Liczba urządzeń nieograniczona, zwrócić uwagę na zewnętrzne zabezpieczenie przewodu, maks. 31 urządzeń w przypadku diagnostyki SD
przyłączeKonektor M12, 8-polowy, kodowanie typu A
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika35mm
Szerokość czujnika85mm
Wysokość czujnika100mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-10 ... +90 °C
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Pobór prądu dla 24V5mA
Prąd jałowy I0, typowy100mA
Prąd znamionowy50mA
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia100A
Zabezpieczenie elektryczne, maksimum2A
Wejścia, Progi przełączania−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Opóźnienie gotowości, maksymalnie5.000ms
Częstotliwość wyłączania, ok.0,5Hz
Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe
Progi przełączania−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Pobór prądu dla 24 V5mA
Electrical data - Safety digital outputs
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa)250mA
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p
Spadek napięcia Ud, maksimum4V
Prąd resztkowy Ir, maksimum0,5mA
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,25A
Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p
Spadek napięcia Ud, maksimum4V
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,05A
Electrical data - Serial diagnostic SD
Oznaczenie, diagnostyka szeregowa SDOUT
Prąd roboczy150mA
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p
Pojemność przewodu50nF
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) Błąd / usterka: czerwona dioda LEDNapięcie zasilające UB: Zielona dioda LEDStan urządzenia: żółta dioda LED
Układ zestyków
STYK 1A1 Napięcie zasilania UB
STYK 2X1 Wejście bezpieczne 1
STYK 3A2 GND
STYK 4Y1 Wyjście bezpieczne 1
STYK 5OUT Szeregowe wyjście diagnostyczne
STYK 6X2 Wejście bezpieczne 2
STYK 7Y2 Wyjście bezpieczne 2
STYK 8bez funkcji
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Zakres dostawy materiału montażowego2 x M6
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)AZ/AZM300-B1
Note
Uwaga (informacje ogólne)Do osłon wpuszczonych w ramę można użyć opcjonalnego zestawu montażowego MP-AZ/AZM300-1.Do osłon wykonanych ze szkła lub Makrolonu można uzyć opcjonalnego zestawu montażowego MS-AZ/AZM300-B1-1
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.10.2026, 21:48