AZ316-T12R-ST
Numer katalogowy:103053369

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
- Różne warianty styków
- Siła zatrzasku 12N lub 30N w zależności od wariantu
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ316-T12R-ST
Numer artykułu (Numer katalogowy)103053369
EAN (European Article Number)4030661634517
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniamechaniczne
kierunek aktywacjiFront and top site
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto183g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba biegunów8
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Liczba dławic kablowych1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doc
Kategoria bezpieczeństwa1
B10D (zestyk NC):2.000.000operacji
B10D (zestyk NO)1.000.000operacji
Uwagaprzy 10% Ie i obciążeniu rezystancyjnym
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Uwagado użytku 2-kanałowego i z odpowiednią jednostką logiczną.
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła zatrzasku30N
Skok wymuszonego rozwarcia5mm
Dodatnia siła otwarcia na styk NC, minimum10N
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne20N
Szybkość najazdu, maksimum0,2m/s
MontażŚruby
Wykonanie śrub mocujących2x M4
Moment dokręcania śrub mocujących1,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionConnector plug M12
Prowadzenie przewodów1 x M20 x 1,5
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne0,34 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum0,8Nm
Strip length5mm
Dane mechaniczne - konektor strona A
Kodowanie konektoraA
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika37mm
Szerokość czujnika40mm
Wysokość czujnika113,8mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Temperatura otoczenia-30 ... +80 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui24 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaI
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny2A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia400A
Element przełączający1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Uwaga (element przełączający)Zestyk przełączny z podwójnym odstępem, typ Zb lub 3 zestyki NC z galwanicznie rozdzielonymi mostkami zestyków
Zasada przełączaniaWolnoprzełączający, zestyk NC o wymuszonym rozwarciu
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa
Napięcie, kategoria użytkowania AC-1550VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-152A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-132A
Dane elektryczne - zestyki pomocnicze
Napięcie, kategoria użytkowania AC-1550VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-152A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-132A
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)osłona zdejmowanaprzesuwna osłona bezpieczeństwauchylna osłona bezpieczeństwa
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 03.11.2026, 13:07