AZ3350-B5
Numer katalogowy:101214018

Opis produktu
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ3350-B5
Numer artykułu (Numer katalogowy)101214018
EAN (European Article Number)4030661446370
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Ciężar brutto40g
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum400mm
aktywatorkątowy
Note
Uwaga (informacje ogólne)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 400 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 700 mmOś zawiasu powinna znajdować się 22 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.11.2026, 16:33