AZ3350-B6H
Numer katalogowy:101214017

Opis produktu
- nadaje się szczególnie do osłon uchylnych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ3350-B6H
Numer artykułu (Numer katalogowy)101214017
EAN (European Article Number)4030661446417
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Ciężar brutto90g
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum400mm
aktywatorelastyczny
Note
Uwaga (informacje ogólne)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 400 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 650 mmOś zawiasu powinna znajdować się 28 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnieOś zawiasu powinna znajdować się 49 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.11.2026, 12:54