AZ/AZM 200-B30-LTAG1P20
AZ/AZM 200-B30-LTAG1P20
Downloads
- Obsługiwane jedną ręką wyjście awaryjne
nawet przy braku zasilania - Aktywator do osłon uchylnych
- Aktywator ze sprężyną powrotną
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
- dostępne różne klamki
- Większa stabilność mechaniczna
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
AZ/AZM 200-B30-LTAG1P20 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101186150 |
EAN (European Article Number) |
4030661325958 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Certyfikaty - Normy
uwaga |
Certyfikacja w połączeniu z AZ/AZM 200 |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
Metal |
Materiał aktywatora |
odlew cynkowy |
Materiał części roboczych |
Aluminium, pokryte tworzywem sztucznym |
Materiał wyjścia awaryjnego |
Metal, pokryty plastikiem |
Ciężar brutto |
1.400 g |
Dane ogólne - właściwości
Wyjście awaryjne |
Tak |
Czujnik zamknięcia osłony |
Tak |
Dane mechaniczne
Uchwyt |
klamka |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1.000.000 operacji |
Ogranicznik drzwiowy |
Po lewej stronie |
Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 |
2.000 N |
Siła ryglowania, maksimum |
2.600 N |
Aktywator zamontowany |
Na zewnątrz |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora |
60 mm |
Szerokość aktywatora |
115 mm |
Wysokość aktywatora |
115 mm |
Długość wyjścia awaryjnego |
60 mm |
Szerokość wyjście awaryjne |
115 mm |
Wysokość wyjście awaryjne |
115 mm |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Aktywator
103027215 AZ/AZM201-B30-LTAG1P20
- Obsługiwane jedną ręką wyjście awaryjne
nawet przy braku zasilania - Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | AZ 200 |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Wyłącznik bezpieczeństwa dla funkcji bezpieczeństwa |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa maszynowa | 2006/42/EG |
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej | 2014/30/EU | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 część 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Jednostka notyfikowana do badania typu: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Nr ident.: 0035 |
Certyfikat badania typu WE: | 01/205/5122.02/20 |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 26. lutego 2020 |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.08.2025, 15:08