AZ/AZM 200-B30-LTAG1P30
Numer katalogowy:101208901
Archiwum

Opis produktu
- dla osłon lewych
- z klamka
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Phased-out product
Oznaczenie typu produktuAZ/AZM 200-B30-LTAG1P30
Numer artykułu (Numer katalogowy)101208901
EAN (European Article Number)4030661383149
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał aktywatoraodlew cynkowy
Materiał części roboczychAluminium
Ciężar brutto2.900g
Dane ogólne - właściwości
Czujnik zamknięcia osłonyTak
Dane mechaniczne
Uchwytklamka
Ogranicznik drzwiowyPo lewej stronie
Aktywator zamontowanyNa zewnątrz
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora94mm
Szerokość aktywatora115mm
Wysokość aktywatora115mm
Długość drążka ryglującego44mm
Szerokość drążka blokującego75mm
Wysokość drążka ryglującego2.600mm
Uwaga (Wysokość drążka ryglującego)Możliwość skrócenia drążków blokujących przez klienta
Zakres dostawy
Zakres dostawy2 drążki blokujące, 1200 mm, cynkowane2 nakrętki sześciokątne M84 kształtki U4 śruby z łbem wpuszczanym M5x10Łożysko oporowe (dla P30) lub odryglowanie awaryjne kompletne (dla P31)Zamknięcie drążkowe z blachą prowadzącąZespół aktywatora AZ/AZM201-B30 wraz z trzpieniem czworokątnym
4 śruby z łbem wpuszczanym M5x10
Zamknięcie drążkowe z blachą prowadzącą
2 nakrętki sześciokątne M8
2 drążki blokujące, 1200 mm, cynkowane
4 kształtki U
Łożysko o
4 śruby z łbem wpuszczanym M5x10
Zamknięcie drążkowe z blachą prowadzącą
2 nakrętki sześciokątne M8
2 drążki blokujące, 1200 mm, cynkowane
4 kształtki U
Łożysko o
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.09.2026, 12:21