AZ/AZM 200-B30-LTAG2P31
Numer katalogowy:103000292
Archiwum

Opis produktu
- dla osłon lewych
- z Uchwyt obrotowy i Klamka wyjścia awaryjnego
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy)Phased-out product
Oznaczenie typu produktuAZ/AZM 200-B30-LTAG2P31
Numer artykułu (Numer katalogowy)103000292
EAN (European Article Number)4030661420387
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał aktywatoraodlew cynkowy
Materiał części roboczychAluminium
Materiał wyjścia awaryjnegoMetal
Ciężar brutto200g
Dane ogólne - właściwości
Wyjście awaryjneTak
Czujnik zamknięcia osłonyTak
Dane mechaniczne
UchwytklamkaUchwyt obrotowy
Ogranicznik drzwiowyPo lewej stronie
Aktywator zamontowanyNa zewnątrz
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora91mm
Szerokość aktywatora115mm
Wysokość aktywatora115mm
Długość drążka ryglującego83mm
Szerokość drążka blokującego75mm
Wysokość drążka ryglującego2.600mm
Uwaga (Wysokość drążka ryglującego)Możliwość skrócenia drążków blokujących przez klienta
Zakres dostawy
Zakres dostawy2 drążki blokujące, 1200 mm, cynkowane2 nakrętki sześciokątne M84 kształtki U4 śruby z łbem wpuszczanym M5x10Łożysko oporowe (dla P30) lub odryglowanie awaryjne kompletne (dla P31)Zamknięcie drążkowe z blachą prowadzącąZespół aktywatora AZ/AZM201-B30 wraz z trzpieniem czworokątnym
4 śruby z łbem wpuszczanym M5x10
Zamknięcie drążkowe z blachą prowadzącą
2 nakrętki sześciokątne M8
2 drążki blokujące, 1200 mm, cynkowane
4 kształtki U
Łożysko o
4 śruby z łbem wpuszczanym M5x10
Zamknięcie drążkowe z blachą prowadzącą
2 nakrętki sześciokątne M8
2 drążki blokujące, 1200 mm, cynkowane
4 kształtki U
Łożysko o
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.07.2026, 03:13