AZ/AZM 200-B30-RTAG1P25
Numer katalogowy:101192103
Archiwum

Opis produktu
- Obsługiwane jedną ręką wyjście awaryjne
nawet przy braku zasilania - Aktywator do osłon uchylnych
- Aktywator ze sprężyną powrotną
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
- dostępne różne klamki
- Większa stabilność mechaniczna
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuAZ/AZM 200-B30-RTAG1P25
Numer artykułu (Numer katalogowy)101192103
EAN (European Article Number)4030661357034
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Certyfikaty - Normy
uwagaCertyfikacja w połączeniu z AZ/AZM 200
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał aktywatoraodlew cynkowy
Materiał części roboczychAluminium
Materiał wyjścia awaryjnegoMetal
Ciężar brutto933g
Dane ogólne - właściwości
Wyjście awaryjneTak
Czujnik zamknięcia osłonyTak
Dane mechaniczne
UchwytklamkaKlamka wpuszczana
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Ogranicznik drzwiowyPo prawej stronie
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141192.000N
Siła ryglowania Fmax, maksimum2.600N
Aktywator zamontowanyNa zewnątrz
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora60mm
Szerokość aktywatora115mm
Wysokość aktywatora115mm
Length of the emergency exit23mm
Szerokość wyjście awaryjne95mm
Wysokość wyjście awaryjne95mm
Zakres dostawy
Zakres dostawyWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.08.2026, 09:39