AZ/AZM 200-B30-RTAG2P1
Numer katalogowy:101181143
Archiwum

Opis produktu
- Obsługiwane jedną ręką wyjście awaryjne nawet przy braku zasilania
- Aktywator do osłon uchylnych
- Aktywator ze sprężyną powrotną
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
- dostępne różne klamki
- Większa stabilność mechaniczna
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuAZ/AZM 200-B30-RTAG2P1
Numer artykułu (Numer katalogowy)101181143
EAN (European Article Number)4030661315119
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Certyfikaty - Normy
uwagaCertyfikacja w połączeniu z AZ/AZM 200
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał aktywatoraodlew cynkowy
Materiał części roboczychAluminium, pokryte tworzywem sztucznym
Materiał wyjścia awaryjnegoMetal, pokryty plastikiem
Ciężar brutto1.000g
Dane ogólne - właściwości
Wyjście awaryjneTak
Czujnik zamknięcia osłonyTak
Dane mechaniczne
UchwytklamkaUchwyt obrotowy
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Ogranicznik drzwiowyPo prawej stronie
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141192.000N
Siła ryglowania Fmax, maksimum2.600N
Aktywator zamontowanyNa zewnątrz
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora37mm
Szerokość aktywatora115mm
Wysokość aktywatora115mm
Length of the emergency exit60mm
Szerokość wyjście awaryjne115mm
Wysokość wyjście awaryjne115mm
Zakres dostawy
Zakres dostawyWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.07.2026, 16:26