AZ/AZM201-B1-LT
Numer katalogowy:103013493

Opis produktu
- dla osłon lewych
- Aktywatory ze sprężyną powrotną
- Aktywator do osłon przesuwnych
- Toleruje maks. do 5 mm przekroczenia zakresu roboczego
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuAZ/AZM201-B1-LT
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013493
EAN (European Article Number)4030661493411
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Certyfikaty - Normy
uwagaCertyfikacja w połączeniu z AZ/AZM201
Właściwości ogólne
kierunek aktywacjiz lewej
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał aktywatoraodlew cynkowy
Ciężar brutto240g
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141192.000N
Siła ryglowania Fmax, maksimum2.600N
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora50mm
Szerokość aktywatora84mm
Wysokość aktywatora115mm
Zakres dostawy
Zakres dostawyWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.07.2026, 18:13