AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ
Oznaczenie typu produktu: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | Zawias drzwiowy po lewej stronie |
R | Zawias drzwiowy po prawej stronie |
(2) | |
A | Dla montażu na zewnątrz |
I | Dla montażu wewnątrz |
(3) | |
G1 | Z klamką |
G2 | Z gałką obrotową |
(4) | |
P1 | Z wyjściem awaryjnym |
P20 | Z wyjściem awaryjnym, metal (tylko dla montażu na zewnątrz) |
P25 | Z wyjściem awaryjnym, uchwyt z wgłębieniem (tylko dla montażu na zewnątrz) |
P30/P31 | Z drążkiem ryglującym (tylko do montażu na zewnątrz) |
(5) | |
bez | Bez blokady serwisowej |
SZ | Z blokadą (tylko do montażu na zewnątrz) |
- dla osłon prawych
- z klamka i Klamka wyjścia awaryjnego
- ze zintegrowaną blokadą serwisową
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103013499 |
EAN (European Article Number) |
4030661493473 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Certyfikaty - Normy
uwaga |
Certyfikacja w połączeniu z AZ/AZM201 |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Materiał aktywatora |
odlew cynkowy |
Materiał części roboczych |
Aluminium, pokryte tworzywem sztucznym |
Materiał wyjścia awaryjnego |
Metal, pokryty plastikiem |
Ciężar brutto |
1.197 g |
Dane ogólne - właściwości
Wyjście awaryjne |
Tak |
Blokada serwisowa zintegrowane |
Tak |
Dane mechaniczne
Uchwyt |
klamka |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1.000.000 operacji |
Ogranicznik drzwiowy |
Po prawej stronie |
Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 |
2.000 N |
Siła ryglowania, maksimum |
2.600 N |
Aktywator zamontowany |
Na zewnątrz |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora |
94 mm |
Szerokość aktywatora |
115 mm |
Wysokość aktywatora |
115 mm |
Length of the emergency exit |
68 mm |
Szerokość wyjście awaryjne |
115 mm |
Wysokość wyjście awaryjne |
115 mm |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Aktywator
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.10.2025, 08:38