AZ/AZM201-B30-RTIG1P1
Numer katalogowy:103025197

Opis produktu
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ/AZM201-B30-RTIG1P1
Numer artykułu (Numer katalogowy)103025197
EAN (European Article Number)4030661512716
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Certyfikaty - Normy
uwagaCertyfikacja w połączeniu z AZ/AZM201
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał aktywatoraodlew cynkowy
Materiał części roboczychAluminium, pokryte tworzywem sztucznym
Materiał wyjścia awaryjnegoMetal, pokryty plastikiem
Ciężar brutto1.144g
Dane ogólne - właściwości
Wyjście awaryjneTak
Dane mechaniczne
Uchwytklamka
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Ogranicznik drzwiowyPo prawej stronie
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141191.000N
Siła ryglowania Fmax, maksimum1.300N
Aktywator zamontowanyWewnątrz
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora68mm
Szerokość aktywatora115mm
Wysokość aktywatora115mm
Length of the emergency exit94mm
Szerokość wyjście awaryjne115mm
Wysokość wyjście awaryjne115mm
Zakres dostawy
Zakres dostawyWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.10.2026, 03:54