AZM 161-B6-2177 Z PROWADNICĄ CENTRUJĄCĄ
Numer katalogowy:101174113

Opis produktu
- Dla bardzo małych kątów najazdu
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuAZM 161-B6-2177 Z PROWADNICĄ CENTRUJĄCĄ
Numer artykułu (Numer katalogowy)101174113
EAN (European Article Number)4030661303291
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Materiał aktywatoraStal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto35g
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum95mm
aktywatorelastyczny
Note
Uwaga (informacje ogólne)Podobnie, minimalny promień prowadzenia 95 zgodnie z płaszczyzną aktywatora, regulowany kluczem sześciokątnym 2,5 mm A/F (a)W przypadku osłon uchylnych minimalny promień najazdu w poprzek aktywatora 95 mm, regulowany „b“ za pomocą klucza do śrub o gnieździe sześciokątnym o rozwartości 2,5 mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.07.2026, 22:31