AZM 161 BZ ST1-AS R
Numer katalogowy:101209119

Opis produktu
- Zasilanie cewki AUS AS interface
- Jednoczesne monitorowanie aktywatora i cewki elektromagnesu
- Zwolnienie ręczne
- Blokady elektromagnetyczne
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- duża siła ryglująca 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- z podwójną izolacją
- długa żywotność
- Zintegrowany AS-Interface
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZM 161 BZ ST1-AS R
Numer artykułu (Numer katalogowy)101209119
EAN (European Article Number)4030661396545
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyASi-SaWcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaelektromechaniczne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Czas reakcji, maksimum100ms
Ciężar brutto465g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie sprężynąTak
Jednoczesne monitorowanie aktywatora i zaryglowaniaTak
Zwolnienie ręczneTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba kierunków aktywacji3
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doc
Kategoria bezpieczeństwa1
Wartość PFH1,14 x 10⁻⁶/h
Uwaga (wartość PFH)maksymalnie 100 000 cykli przełączania na rok
Safety Integrity Level (SIL) 1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Wartość PFH1,01 x 10⁻⁷/h
Uwaga (wartość PFH)maksymalnie 100 000 cykli przełączania na rok
Safety Integrity Level (SIL)2
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Funkcja ryglowania
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Luz aktywatora w kierunku blokowania5,5mm
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141192.000N
Siła ryglowania Fmax, maksimum2.600N
Siła zatrzasku30N
Szybkość najazdu, maksimum2m/s
MontażŚruby
Wykonanie śrub mocujących3x M6
Mechanical data - Connection technique
Pozycja przyłącza konektoraśrodek
przyłączeKonektor M12, 4-polowy, kodowanie A
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika30mm
Szerokość czujnika130mm
Wysokość czujnika90mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +85 °C
Wilgotność względna, minimum30%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Maksymalna częstotliwość przełączania1.000/h
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Prąd roboczy, maksimum250mA
Electrical data - AS-Interface specification
Specyfikacja AS-iSafety-Slave
Wersja AS-i V 2.1
Profil AS-i S-7.B.F.E
AS-i, kod IO0x7
AS-i, kod ID0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Wejście AS-i, kanał 1Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0Sterowanie elektromagnesem
Wyjścia AS-i, DO 1Brak funkcji
Wyjścia AS-i, DO 2Brak funkcji
Wyjścia AS-i, DO 3Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P0Aktywator wykryty
Bity parametru AS-i, P1Blokada elektromagnetyczna zaryglowana
Bity parametru AS-i, P2Napięcie magnesu w granicach tolerancji
Bity parametru AS-i, P3Wiadomość o błędzie - niemożliwe zaryglowanie/odryglowanie blokady elektromagnetycznej
Uwaga (bity parametru AS-i)FID: błąd urządzeń peryferyjnychUstaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF)
Adres modułu wejściowego AS-i0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) (1) Żółta dioda LED: Kanał 2 / AS-i bit SaW 2.3(2) Zielona/czerwona dioda LED (dioda LED Duo AS-i): Napięcie zasilające /błąd komunikacji /adres urządzenia podległego = 0 lub wykryty błąd urządzeń peryferyjnych(3) Żółta dioda LED: Kanał 1 / AS-i bit SaW 0.1
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)osłona zdejmowanaprzesuwna osłona bezpieczeństwauchylna osłona bezpieczeństwa
Układ zestyków
STYK 1AS-i +
STYK 2n.c.
STYK 3AS-Interface -
STYK 4n.c.
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Note
Uwaga (informacje ogólne)Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa ryglowane napięciem wolno stosować wyłącznie w przypadkach specjalnych po wnikliwej ocenie ryzyka wypadku, ponieważ przy zaniku napięcia lub uruchomieniu wyłącznika głównego istnieje możliwość otwarcia osłony.
Uwaga (wyjście pomocnicze)Do konserwacji, instalacji itp.Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M5, dostępnego jako wyposażenie dodatkowe
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.09.2026, 23:22