AZM 161 BZ ST1-AS RP
Numer katalogowy:101209117

Opis produktu
- Zasilanie cewki 24 VDC (Aux)
- Jednoczesne monitorowanie aktywatora i cewki elektromagnesu
- Zwolnienie ręczne
- Blokady elektromagnetyczne
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- duża siła ryglująca 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- z podwójną izolacją
- długa żywotność
- Zintegrowany AS-Interface