AZM 161-STS30-05
Numer katalogowy:101175490

Opis produktu
- Zamykanie klamką
- odpowiednie dla wszystkich typów osłon
- Maks. 110 °C
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZM 161-STS30-05
Numer artykułu (Numer katalogowy)101175490
EAN (European Article Number)4030661305424
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Ciężar brutto1.920g
Dane ogólne - właściwości
klamka awaryjnaTak
Dane mechaniczne
Ogranicznik drzwiowyPo prawej stronie
Siła ścinająca15.000N
Aktywator zamontowanyNa zewnątrz
Zakres dostawy
Zakres dostawyThe door latch is not included in the scope of delivery
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)(parts marked grey in the dimensional drawing)Aktywator z płytą montażowąKlamka awaryjna wraz z płytą montażową
Zakres dostawy materiału montażowegoPłyta montażowa wyłącznika bezpieczeństwa
Note
Uwaga (informacje ogólne)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.11.2026, 13:37