AZM 161 Z ST1-AS PT
Numer katalogowy:101209115

Opis produktu
- Zasilanie cewki 24 VDC (Aux)
- Kontrola zaryglowania
- Wyjście awaryjne
- Blokady elektromagnetyczne
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- duża siła ryglująca 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- z podwójną izolacją
- długa żywotność
- Zintegrowany AS-Interface