AZM 161 Z ST1-AS R
Numer katalogowy:101209107

Opis produktu
- Zasilanie cewki AUS AS interface
- Kontrola zaryglowania
- Zwolnienie ręczne
- Blokady elektromagnetyczne
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- duża siła ryglująca 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- z podwójną izolacją
- długa żywotność
- Zintegrowany AS-Interface