AZM 161CC-24RK-024 M16
Numer katalogowy:101143680
Archiwum

Opis produktu
- 6 Zestyki
- Zwolnienie ręczne, boczne
- 3 wloty kablowe M 16 x 1.5
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- długa żywotność
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuAZM 161CC-24RK-024 M16
Numer artykułu (Numer katalogowy)101143680
EAN (European Article Number)4030661129266
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaelektromechaniczne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto385g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie sprężynąTak
Wyższa siła zatrzaskującaTak
Zwolnienie ręczneTak
Liczba kierunków aktywacji3
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doc
Kategoria bezpieczeństwa1
B10D (zestyk NC):2.000.000operacji
UwagaŻywotność elektryczna na żądanie.
B10D (zestyk NO)1.000.000operacji
Uwagaprzy 10% Ie i obciążeniu rezystancyjnym
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Uwagado użytku 2-kanałowego i z odpowiednią jednostką logiczną.
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Zasada ryglowaniaPower to unlock
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Luz aktywatora w kierunku blokowania5,5mm
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141192.000N
Siła ryglowania Fmax, maksimum2.600N
Siła zatrzasku30N
Skok wymuszonego rozwarcia8,8mm
Dodatnia siła otwarcia na styk NC, minimum10N
Szybkość najazdu, maksimum2m/s
MontażŚruby
Wykonanie śrub mocujących3x M5
Konstrukcja łba śrubyŚruba z płaskim łbem
Moment dokręcenia śrub mocujących pokrywy obudowy0,6Nm
UwagaNależy przestrzegać kolejności dokręcania śrub pokrywy. Można to zobaczyć na załączonym rysunku w zakładce "Ilustracje".
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów3 x M16 x 1,5
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczneSztywna skrętkaSztywny przewód pełny
Przyłącze (mechaniczne)cage terminals
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika30mm
Szerokość czujnika130mm
Wysokość czujnika90mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-30 ... +85 °C
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Ocena zabezpieczeniaII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Znamionowe napięcie sterowania24VAC/DC
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Elektryczny pobór mocy, maksimum10W
Element przełączającyMagnes: 1 zestyk NO, 1 zestyk NC / Aktywator: 1 zestyk NO, 3 zestyki NC
Zasada przełączaniaWolnoprzełączający, zestyk NC o wymuszonym rozwarciu
Maksymalna częstotliwość przełączania1.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Czas włączenia elektromagnesu100%
Czas trwania impulsu testowego, maksimum5ms
Częstotliwość impulsu testowego, minimalne50ms
Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-132,5A
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)osłona zdejmowanaprzesuwna osłona bezpieczeństwauchylna osłona bezpieczeństwa
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Note
Uwaga (wyjście pomocnicze)Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M5, dostępnego jako wyposażenie dodatkoweZwolnienie ręczne z boku
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.08.2026, 07:02