AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R
Numer katalogowy:101217540

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- połączenie śrubowe
- Zwolnienie ręczne z boku
- model prawostronny
- zwarta budowa
- Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż lub pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- kodowanie indywidualne
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- z podwójną izolacją
- duża siła ryglująca
- długa żywotność
- 130 mm x 90 mm x 30 mm