AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B1
Numer katalogowy:103000011

Opis produktu
- połączenie śrubowe
- Zwolnienie ręczne z boku
- 2 wloty kablowe M 16 x 1.5
- zwarta budowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- kodowanie indywidualne
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- z podwójną izolacją
- duża siła ryglująca
- długa żywotność
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych