AZM 161SK-12/12RKED/TU -110/230
Archiwum
Numer katalogowy:101187914


Opis produktu
- duży przedział kablowy
- Zwolnienie ręczne, po stronie pokrywy i Wyjście awaryjne, tylne
- wloty kablowe 4 M 16 x 1.5
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Zestyki
- długa żywotność