AZM 161SK-12/12RITD-024-B1
Numer katalogowy:103008166

Opis produktu
- Wyjście awaryjne, boczne
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- połączenie śrubowe
- zwarta budowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- kodowanie indywidualne
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- z podwójną izolacją
- duża siła ryglująca
- długa żywotność
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuAZM 161SK-12/12RITD-024-B1
Numer artykułu (Numer katalogowy)103008166
EAN (European Article Number)4030661452012
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Informacje ogólnekodowanie indywidualne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119Wysokie / duże
Zasada działaniaelektromechaniczne
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał aktywatoraStal nierdzewna
Ciężar brutto520g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie sprężynąTak
Wyjście awaryjneTak
Zwolnienie ręczneTak
Liczba kierunków aktywacji3
Liczba zestyków pomocniczych2
Liczba zestyków bezpieczeństwa4
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doc
Kategoria bezpieczeństwa1
B10D (zestyk NC):2.000.000operacji
UwagaŻywotność elektryczna na żądanie.
B10D (zestyk NO)1.000.000operacji
Uwagaprzy 10% Ie i obciążeniu rezystancyjnym
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Uwagado użytku 2-kanałowego i z odpowiednią jednostką logiczną.
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Funkcja ryglowania
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum150mm
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Luz aktywatora w kierunku blokowania5,5mm
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141192.000N
Siła ryglowania Fmax, maksimum2.600N
Siła zatrzasku30N
Skok wymuszonego rozwarcia10mm
Dodatnia siła otwarcia na styk NC, minimum10N
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne20N
Szybkość najazdu, maksimum2m/s
MontażŚruby
Wykonanie śrub mocujących3x M6
Moment dokręcenia śrub mocujących pokrywy obudowy0,6Nm
UwagaNależy przestrzegać kolejności dokręcania śrub pokrywy. Można to zobaczyć na załączonym rysunku w zakładce "Ilustracje".
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów4 x M16 x 1,5
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,4Nm
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum0,5Nm
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczneSztywna skrętkaSztywny przewód pełny
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika30mm
Szerokość czujnika130mm
Wysokość czujnika90mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-30 ... +85 °C
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Ocena zabezpieczeniaII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Znamionowe napięcie sterowania24VAC/DC
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Elektryczny pobór mocy, maksimum10W
Element przełączającyzestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączający, zestyk NC o wymuszonym rozwarciu
Maksymalna częstotliwość przełączania1.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Czas włączenia elektromagnesu100%
Czas trwania impulsu testowego, maksimum5ms
Częstotliwość impulsu testowego, minimalne50ms
Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-154A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-134A
Dane elektryczne - zestyki pomocnicze
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-154A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-134A
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)osłona zdejmowanaprzesuwna osłona bezpieczeństwauchylna osłona bezpieczeństwa
Zakres dostawy
Zakres dostawyNiedostępne jako część zamiennaThe actuator is included in the scope of deliveryZaślepki uszczelniające do otworów
Note
Uwaga (informacje ogólne)Aktywator nie jest dostępny oddzielnie.minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 150 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 180 mmOś zawiasu powinna znajdować się 5 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Uwaga (wyjście awaryjne)Możliwy montaż na ścianie przedniej (indeks -TD) lub tylnej (indeks -TU)W sytuacji awaryjnej uruchomienie wewnątrz strefy zagrożenia
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.08.2026, 09:39