AZM 161SK-12/12RKED-024G
Numer katalogowy:101215599


Opis produktu
- duży przedział kablowy
- Zwolnienie ręczne, po stronie pokrywy
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- 2 wloty kablowe M 16 x 1.5
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Zestyki
- długa żywotność