AZM 161ST-12/11I-024-B6R
Numer katalogowy:103031986

Opis produktu
- duży przedział kablowy
- Zwolnienie ręczne
- 2 Konektor M12, #1#- i #2#-biegunowy
- model prawostronny
- zwarta budowa
- Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż lub pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- kodowanie indywidualne
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- z podwójną izolacją
- duża siła ryglująca
- długa żywotność
- 130 mm x 90 mm x 30 mm