AZM 161ST-12/11RK-024
Numer katalogowy:101192414

Opis produktu
- 2 Konektor M12, #1#- i #2#-biegunowy
- Zwolnienie ręczne, boczne
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- 6 Zestyki
- długa żywotność
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZM 161ST-12/11RK-024
Numer artykułu (Numer katalogowy)101192414
EAN (European Article Number)4030661352329
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaelektromechaniczne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Kolor górnej części obudowyCzarne
Kolor dolnej części obudowyblack
Ciężar brutto421g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie sprężynąTak
Wyższa siła zatrzaskującaTak
Zwolnienie ręczneTak
Liczba kierunków aktywacji3
Liczba zestyków pomocniczych2
Liczba zestyków bezpieczeństwa3
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doc
Kategoria bezpieczeństwa1
B10D (zestyk NC):2.000.000operacji
UwagaŻywotność elektryczna na żądanie.
B10D (zestyk NO)1.000.000operacji
Uwagaprzy 10% Ie i obciążeniu rezystancyjnym
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Uwagado użytku 2-kanałowego i z odpowiednią jednostką logiczną.
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Funkcja ryglowania
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Dane mechaniczne
Zasada ryglowaniaPower to unlock
OdryglowanieOdblokowanie przez obrót
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Luz aktywatora w kierunku blokowania5,5mm
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141192.000N
Siła ryglowania Fmax, maksimum2.600N
Siła zatrzasku30N
Skok wymuszonego rozwarcia10mm
Dodatnia siła otwarcia na styk NC, minimum10N
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne10N
Szybkość najazdu, maksimum2m/s
MontażŚruby
Wykonanie śrub mocujących3x M5
Konstrukcja łba śrubyŚruba z płaskim łbem
Mechanical data - Connection technique
Pozycja przyłącza konektoraDół
Przyłącze (mechaniczne)Konektor M12, 8-pol., kodowanie typu A
Konektor M12, 4-pol., kodowanie typu A
Konektor M12, 4-pol., kodowanie typu A
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika30mm
Szerokość czujnika130mm
Wysokość czujnika108,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Ocena zabezpieczeniaII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji UiKonektor 4-polowy - 250 VKonektor 8-polowy - 60 V
Znamionowe napięcie wytrzymywane impulsu, wtyczka 4-stykowa2.5kV
Znamionowe napięcie wytrzymywane impulsu, wtyczka 8-stykowa0.8kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny2A
Znamionowe napięcie sterowania24VAC/DC
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Elektryczny pobór mocy, maksimum10W
Element przełączającyMagnes: 1 zestyk NO, 2 zestyki NC / aktywator: 1 zestyk NO, 1 zestyk NC
Zasada przełączaniaWolnoprzełączający, zestyk NC o wymuszonym rozwarciu
Maksymalna częstotliwość przełączania1.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Czas włączenia elektromagnesu100%
Czas trwania impulsu testowego, maksimum5ms
Częstotliwość impulsu testowego, minimalne50ms
Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-132A
Dane elektryczne - zestyki pomocnicze
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-132A
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)osłona zdejmowanaprzesuwna osłona bezpieczeństwauchylna osłona bezpieczeństwa
Układ zestyków
ZłączeConnector plug M12, 8-pole, A-coded
STYK 1A1
STYK 2A2
STYK 313
STYK 414
STYK 521
STYK 622
STYK 751
STYK 852
ZłączeConnector plug M12, 4-pole, A-coded
STYK 163
STYK 264
STYK 371
STYK 472
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Note
Uwaga (wyjście pomocnicze)Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M5, dostępnego jako wyposażenie dodatkoweZwolnienie ręczne z boku
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.09.2026, 22:44