AZM 170-02ZIA-B5 24VAC/DC
Archiwum
Numer katalogowy:103026783

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- IDC
- Zwolnienie ręczne
- z podwójną izolacją
- kodowanie indywidualne
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- zwarta budowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- długa żywotność
- duża siła ryglująca
- nadaje się szczególnie do montażu czołowego