AZM 170-02ZRI-ST-B6L 24VAC/DC
Archiwum
Numer katalogowy:101144373

Opis produktu
- Konektor M12, 4-polowy
- Kodowanie A i B konektorów
- Zwolnienie ręczne z boku
- z podwójną izolacją
- kodowanie indywidualne
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- zwarta budowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- długa żywotność
- duża siła ryglująca
- model lewostronny
- Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż lub pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia