AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC
Numer katalogowy:101144300

Opis produktu
- Konektor M12, 4-polowy
- Kodowanie A i B konektorów
- z podwójną izolacją
- kodowanie indywidualne
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- zwarta budowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- długa żywotność
- duża siła ryglująca
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych