AZM 170 B ST-AS RAP
Numer katalogowy:101210414

Opis produktu
- Aktywator monitorowany
- Ryglowany napięciem
- Blokady elektromagnetyczne
- Zintegrowany AS-Interface
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- z podwójną izolacją
- duża siła ryglująca
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZM 170 B ST-AS RAP
Numer artykułu (Numer katalogowy)101210414
EAN (European Article Number)4030661390406
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyASi-SaWcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Zasada działaniaelektromechaniczne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Czas reakcji, maksimum100ms
Ciężar brutto310g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie napięciemTak
Aktywator monitorowanyTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba kierunków aktywacji2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doc
Kategoria bezpieczeństwa1
Wartość PFH1,16 x 10⁻⁶/h
Uwaga (wartość PFH)maksymalnie 100 000 cykli przełączania na rok
Safety Integrity Level (SIL) 1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Wartość PFH1,01 x 10⁻⁷/h
Uwaga (wartość PFH)maksymalnie 100 000 cykli przełączania na rok
Safety Integrity Level (SIL)2
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła ryglująca1.000N
Siła zatrzasku30N
Szybkość najazdu, maksimum2m/s
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor M12, 4-polowy, kodowanie A
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość czujnika90mm
Wysokość czujnika75,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +85 °C
Wilgotność względna, minimum30%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Prąd roboczy, maksimum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
Specyfikacja AS-iSafety-Slave
Wersja AS-i V 2.1
Profil AS-i S-7.B.F.E
AS-i, kod IO0x7
AS-i, kod ID0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Wejście AS-i, kanał 1Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0Sterowanie elektromagnesem
Wyjścia AS-i, DO 1Brak funkcji
Wyjścia AS-i, DO 2Brak funkcji
Wyjścia AS-i, DO 3Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P0Wykryta osłona bezpieczeństwa i aktywator
Bity parametru AS-i, P1Blokada elektromagnetyczna zaryglowana
Bity parametru AS-i, P2Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P3Brak funkcji
Uwaga (bity parametru AS-i)FID: błąd urządzeń peryferyjnychUstaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF)
Adres modułu wejściowego AS-i0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
Dane elektryczne - Napięcie pomocnicze (Aux)
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Prąd roboczy500mA
Rated operating voltage24VDC
Obciążalność dopuszczalna bezpiecznika4A
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) (1) Zielona dioda LED: Napięcie zasilające(2) Czerwona dioda LED: Błąd komunikacji / adres urządzenia podległego = 0(3) żółta dioda LED: Stan aktywacji
Układ zestyków
STYK 1AS-i +
STYK 2Aux - (P)
STYK 3AS-Interface -
STYK 4Aux + (P)
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Note
Uwaga (informacje ogólne)Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa ryglowane napięciem wolno stosować wyłącznie w przypadkach specjalnych po wnikliwej ocenie ryzyka wypadku, ponieważ przy zaniku napięcia lub uruchomieniu wyłącznika głównego istnieje możliwość otwarcia osłony.
Uwaga Napięcie AUX DCstabilised PELV power supply
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.10.2026, 18:25