AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC
Numer katalogowy:103045797

Opis produktu
- Zwolnienie ręczne z boku
- połączenie śrubowe
- z podwójną izolacją
- kodowanie indywidualne
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- zwarta budowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- długa żywotność
- duża siła ryglująca
- nadaje się szczególnie do montażu czołowego