AZM 200 B CC-T-1P2PW
Numer katalogowy:101208909
Archiwum

Opis produktu
- Aktywator monitorowany
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
- Maks. długość łańcucha czujników 200 m
- Okablowanie szeregowe z diagnostyką
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 1,5 mm w poziomie
- Inteligentna diagnostyka
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuAZM 200 B CC-T-1P2PW
Numer artykułu (Numer katalogowy)101208909
EAN (European Article Number)4030661381343
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Zasada działaniaindukcyjne
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Czas reakcji, maksimum60ms
Czas trwania zagrożenia, maksimum120ms
Ciężar brutto585g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie sprężynąTak
Aktywator monitorowanyTak
Zwolnienie ręczneTak
Detekcja zwarciaTak
Wykrywanie zwarciaTak
Łączenie szeregoweTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Funkcją blokady
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH4,00 x 10⁻⁹/h
Wartość PFD1,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), odpowiedni dla aplikacji3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141192.000N
Uwaga (siła ryglowania FZh)1.000 N w połączeniu z aktywatorem AZ/AZM201-B30 do montażu wewnętrznego.
Siła ryglowania Fmax, maksimum2.600N
Uwaga (siła ryglowania Fmax)1.300 N w połączeniu z aktywatorem AZ/AZM201-B30 do montażu wewnętrznego.
Siła zatrzasku30N
Szybkość najazdu, maksimum0,2m/s
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, minimum0,7Nm
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, maks1Nm
UwagaTorx T10
Mechanical data - Connection technique
przyłączePrzyłącza zaciskowe
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły, minimum23AWG
Przekrój żyły, maksimum15AWG
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczneSztywna skrętkaSztywny przewód pełny
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika50mm
Szerokość czujnika40mm
Wysokość czujnika220mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-25 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Wilgotność względna, minimum30%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +10 %
Prąd jałowy I0, typowy600mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy50mA
Opóźnienie gotowości, maksymalnie4.000ms
Częstotliwość wyłączania, ok.1Hz
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Progi przełączania-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Czas włączenia elektromagnesu100%
Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe
Progi przełączania−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Pobór prądu dla 24 V5mA
Electrical data - Safety digital outputs
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa)250mA
Spadek napięcia Ud, maksimum4V
Prąd resztkowy Ir, maksimum0,5mA
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,25A
Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne
Spadek napięcia Ud, maksimum4V
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,05A
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) Błąd / usterka: czerwona dioda LEDNapięcie zasilające UB: Zielona dioda LEDStan urządzenia: żółta dioda LED
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.Klucz trójkątny do AZM 200
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)AZ/AZM 200-B1
Note
Uwaga (informacje ogólne)Tak długo, jak aktywator pozostaje włożony do blokady, osłona bezpieczeństwa może być ponownie zaryglowana. W tym przypadku, wyjścia bezpieczeństwa są ponownie załączane, tak, że osłona bezpieczeństwa nie może zostać otwarta.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 30.10.2026, 19:48