AZM 200SK-T-SD2PA
Numer katalogowy:101193284
Archiwum

Opis produktu
- Kontrola zaryglowania
- Szeregowe wyjście diagnostyczne
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
- Maks. długość łańcucha czujników 200 m
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 1,5 mm w poziomie
- Inteligentna diagnostyka
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Phased-out product
Oznaczenie typu produktuAZM 200SK-T-SD2PA
Numer artykułu (Numer katalogowy)101193284
EAN (European Article Number)4030661355313
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Zasada działaniaindukcyjne
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Czas reakcji, maksimum60ms
Czas trwania zagrożenia, maksimum120ms
Ciężar brutto598g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie napięciemTak
Ryglowanie sprężynąTak
Aktywator monitorowanyTak
Kontrola zaryglowaniaTak
Diagnostyka szeregowaTak
Zwolnienie ręczneTak
Detekcja zwarciaTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Funkcją blokady
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH4,00 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), odpowiedni dla aplikacji3
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - funkcja ryglowania 2
Poziom zapewnienia bezpieczeństwad
Kategoria bezpieczeństwa3
Wartość PFH1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL)2
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141192.000N
Uwaga (siła ryglowania FZh)1.000 N w połączeniu z aktywatorem AZ/AZM201-B30 do montażu wewnętrznego.
Siła ryglowania Fmax, maksimum2.600N
Uwaga (siła ryglowania Fmax)1.300 N w połączeniu z aktywatorem AZ/AZM201-B30 do montażu wewnętrznego.
Siła zatrzasku30N
Szybkość najazdu, maksimum0,2m/s
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, minimum0,7Nm
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, maks1Nm
UwagaTorx T10
Mechanical data - Connection technique
Uwaga (Długość łańcucha czujników)Długość przewodu i jego przekrój wpływają na spadek napięcia w zależności od prądu wyjściowego
Uwaga (Połączenie szeregowe)Liczba urządzeń nieograniczona, zwrócić uwagę na zewnętrzne zabezpieczenie przewodu, maks. 31 urządzeń w przypadku diagnostyki SD
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły, minimum23AWG
Przekrój żyły, maksimum15AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika50mm
Szerokość czujnika40mm
Wysokość czujnika220mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-25 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +10 %
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy1.200mA
Długość przewodu, maksimum200m
Opóźnienie gotowości, maksymalnie4.000ms
Częstotliwość wyłączania, ok.1Hz
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Progi przełączania-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Czas włączenia elektromagnesu100%
Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe
Progi przełączania−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Electrical data - Safety digital outputs
Spadek napięcia Ud, maksimum4V
Prąd resztkowy Ir, maksimum0,5mA
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,25A
Uwaga, kategoria użytkowania DC-13Dotyczy wyjść Y1 i Y2
Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne
Prąd znamionowy100mA
Spadek napięcia Ud, maksimum4V
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,05A
Electrical data - Serial diagnostic SD
Oznaczenie, diagnostyka szeregowa SDOUT
Prąd roboczy150mA
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p
Pojemność przewodu50nF
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) Błąd / usterka: czerwona dioda LEDNapięcie zasilające UB: Zielona dioda LEDStan urządzenia: żółta dioda LED
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.Klucz trójkątny do AZM 200
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)AZ/AZM 200-B1
Note
Uwaga (informacje ogólne)Tak długo, jak aktywator pozostaje włożony do blokady, osłona bezpieczeństwa może być ponownie zaryglowana. W tym przypadku, wyjścia bezpieczeństwa są ponownie załączane, tak, że osłona bezpieczeństwa nie może zostać otwarta.
Uwaga (monitorowanie aktywatora)Wyjścia bezpieczeństwa Y1, Y2
Uwaga (kontrola zaryglowania)Wyjścia bezpieczeństwa Y3, Y4
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 01.11.2026, 02:42