AZM 415-02/11ZPKT 24VAC/DC
Numer katalogowy:101168224

Opis produktu
- regulowalny zatrzask kulkowy do 400 N
- 2 wyłączniki w jednej obudowie
- Łatwe otwarcie naprężonych drzwi dzięki zastosowaniu dźwigni kątowej
- Dostępna wersja Ex
- Wyjście awaryjne
- 152 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Obudowa metalowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- Wytrzymała budowa
- długa żywotność
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Zacisk śrubowy